|
|
|
INS52126
Unica System+ - Podlahová krabice XL plastová 12 modulů 45x45
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Typ výrobku
|
Podlahová zásuvka
|
Použití zařízení
|
Distribuční rovný díl
|
Kabelový instalační systém
|
Podlahová zásuvka
|
Typ podlahy
|
Zdvojená podlaha
Dutá podlaha
Hollow core floor
|
Tvar podlahové krabice
|
Obdelník
|
Barva
|
Šedá
|
Doplňky
Představení přístroje
|
Kompletní výrobek
|
Kompatibilita
|
Zásuvka Unica - 45 mm x 45 mm
Zásuvka Unica - 45 mm x 90 mm
|
Velikost
|
Skříňka: XL
|
Montáž zařízení
|
Montáž na podlahu
|
Upevnění
|
Nacvakávací
Odlehčení tahu
|
Materiál výrobku
|
Plast natřený štětcem
|
Výška
|
70 mm
|
Šířka
|
224 mm
|
Hloubka
|
345 mm
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK08
|
Stupeň krytí IP
|
IP24
|
Segment trhu
|
Komerční
Kancelář
Školy
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
7,000 cm
|
Šířka balení 1
|
22,400 cm
|
Délka balení 1
|
34,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
2,400 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
3
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
7,618 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
72
|
Výška balení 3
|
110,000 cm
|
Šířka balení 3
|
80,000 cm
|
Délka balení 3
|
120,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
189,000 g
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|