|
|
|
LC1F330
stykač 3P(3Z) 330A AC-3 440V - bez cívky
|
|
|
|
|
Konec komercializace PRO 31, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
TeSys
|
Označení výrobku
|
TeSys F
|
Typ produktu nebo součásti
|
Stykač
|
Označení přístroje
|
LC1F
|
Použití stykače
|
Ovládání motoru
Odporová zátěž
|
Kategorie použití
|
AC-4
AC-3
AC-1
|
Popis pólů
|
3P
|
Složení sílových kontaktů pólu
|
3 Z
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
400 A 40 °C) při <= 440 V AC AC-1
330 A 55 °C) při <= 440 V AC AC-3
|
Výkon motoru (kW)
|
160 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
180 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Doplňky
[Uc] napětí ovládacího obvodu
|
24 ... 1000 V AC 40...400 Hz s cívkou LX1 / LX9
24 ... 460 V DC s cívkou LX4
100...250 V AC 50/60 Hz s LXE cívkou
100 ... 380 V DC s LXE cívkou
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
8 kV
|
Kategorie přepětí
|
III
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
400 A (at 40 °C)
|
Irms jmen.zapínací proud
|
3300 A AC conforming to IEC 60947-4-1
|
Jmenovitá vypínací schopnost
|
2640 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
|
2650 A 40 °C - 10 s
1800 A 40 °C - 30 s
1300 A 40 °C - 1 min
900 A 40 °C - 3 min
750 A 40 °C - 10 min
|
Jmenovitý proud pojistky
|
400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
|
Průměrná impedance
|
0,28 mΩ - Ith 400 A 50 Hz
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
1000 V podle IEC 60947-4-1
1500 V podle VDE 0110 skupina C
|
Ztrátový výkon na pól
|
44 W AC-1
31 W AC-3
|
Meze napětí ovl. obvodu
|
Provozní: 0,85...1,1 Uc AC 40...400 Hz s cívkou LX1 / LX9
Odpadnutí: 0,35...0,55 Uc AC 40...400 Hz s cívkou LX1 / LX9
Provozní: 0,85...1,1 Uc DC s cívkou LX4
Odpadnutí: 0,15...0,2 Uc DC s cívkou LX4
Provozní: 85 ... 275 V AC 50/60 Hz s LXE cívkou
Odpadnutí: 0 ... 60 V AC 50/60 Hz s LXE cívkou
Provozní: 85 ... 418 V DC s LXE cívkou
Odpadnutí: 0 ... 45 V DC s LXE cívkou
|
Tepelné ztráty
|
8 W
2,2…5,5 W
|
Provozní doba
|
40...65 ms spínání pro s cívkou LX1 / LX9
100...170 ms vypínání pro s cívkou LX1 / LX9
40...50 ms spínání pro s cívkou LX4
40...65 ms vypínání pro s cívkou LX4
40...80 ms spínání pro s LXE cívkou
6 ... 54 ms vypínání pro s LXE cívkou
|
Upevnění
|
Deska
|
Normy
|
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
|
Certifikace výrobků
|
ABS
CSA
UL
RMRoS
DNV
CB
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UKCA
|
Připojení - svorky
|
Výkonový obvod: svorky pro oka 1 kabel(y) 240 mm²
Výkonový obvod: sběrnice 2 kabel(y) - průřez sběrnice: 30 x 5 mm
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²pevný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²
Ovládací obvod: šroubové svorky 1,0 kabel(y) 0,2…2,5 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 1,0 kabel(y) 0,25…2,5 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 1,0 kabel(y) 0,2…2,5 mm²pevný bez kabelové koncovky
|
Kroutící moment
|
Výkonový obvod: 35 N.m
Ovládací obvod: 1,2 N.m
Ovládací obvod: 0,6 N.m
|
Mechanická životnost
|
10 Mcyklů
|
Spotřeba při přítahu (VA)
|
600…700 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)s cívkou LX1 / LX9
655…803 VA (at 20 °C)s cívkou LX4
300…350 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)s LXE cívkou
300…310 VA (at 20 °C)s LXE cívkou
|
Přídržný příkon ve VA
|
8…10 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)s cívkou LX1 / LX9
3,68…4,53 VA (at 20 °C)s cívkou LX4
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)s LXE cívkou
2,5…4,0 VA (at 20 °C)s LXE cívkou
|
Maximální provozní rychlost
|
2400 cyk/h při <55 °C
|
Označení kompatibility
|
LC1F
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20 čelní s kryty podle IEC 60529
IP20 čelní s kryty podle VDE 0106
|
Použití ochrany
|
TH
|
Provozní teplota
|
-5…55 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-60…80 °C
|
Dovolená teplota okolního vzduchu
|
-40…70 °C
|
Pracovní nadmořská výška
|
3000 m bez snížení zatížení
|
Mechanická robustnost
|
Vibrace stykač vypnut: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrace stykač sepnut: 5 Gn, 5...300 Hz
Rázy stykač vypnut: 6 Gn pro 1/2 sinusové vlny (11 ms)
Rázy stykač sepnut: 15 Gn pro 1/2 sinusové vlny (11 ms)
|
Výška
|
206 mm
|
Šířka
|
213 mm
|
Hloubka
|
219 mm
|
Hmotnost přístroje
|
9,5 kg
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
25,000 cm
|
Šířka balení 1
|
25,000 cm
|
Délka balení 1
|
35,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
8,420 kg
|
Typ balení 2
|
P06
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
75,000 cm
|
Šířka balení 2
|
60,000 cm
|
Délka balení 2
|
80,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
93,720 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|