Schneider-Electric
 
NSYS3D4420 obrázek - schneider-electric-cz
NSYS3D4420
Spacial S3D plné dveře bez montážním panelu V400xŠ400xH200 IP66 IK10 RAL7035.
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada PanelSeT
Označení výrobku PanelSeT S3D
Application Víceúčelové
Category Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče 400 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče 400 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče 200 mm
Typ dveří Plné
Popis montážní desky Bez montážního panelu
Typ krycí desky Standardní
Typ instalačního příslušenství Nástěnná montáž
Sestava zařízení 1 tělo
1 dveře
1 zámek
1 deska s kabelovou průchodkou
Doplňky
Body type Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou
Jedno tělo (jeden díl)
Počet dveří Čelní: 1 dveře
Otevírání dveří Oboustranné (120 °)
Typ zámku Uzamykací 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz Přední
Odnímatelné díly Dveře závěsy
Deska s kabelovou průchodkou šrouby
Materiál Ocel
Povrchová úprava Práškový epoxidový polyester
Barva Šedá (RAL 7035)
Standardy IEC 62208
Certifikace výrobků gL
UL
DNV
BV
cUL
Hmotnost přístroje 6,5 kg
Prostředí
Stupeň krytí NEMA NEMA 4X/13
Stupeň ochrany IK IK10 podle IEC 62262
Stupeň krytí IP IP66 podle IEC 60529
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 24,5 cm
Šířka balení 1 41,5 cm
Délka balení 1 42 cm
Hmotnost balení 1 7 kg
Typ balení 2 PAM
Počet jednotek v balení 2 40
Výška balení 2 182 cm
Šířka balení 2 100 cm
Délka balení 2 120 cm
Hmotnost balení 2 295,5 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců