|
|
|
NU121830
Unica System+ - Centrální jednotka 2x8 modulů povrchová, Aluminium
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Pracovní stanice
|
Počet modulů
|
2 x 8 modules
|
Montážní poloha
|
Vodorovná
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Doplňky
Součást výrobku
|
Ochraný rám
Montážní rám
|
Montáž zařízení
|
Povrchová
|
Kabelová průchodka
|
5 vyjímatelné desky
2 dolní část kabelové vstupy 30 mm pro průměr
2 dolní část kabelové vstupy 20 mm pro průměr
2 dolní část kabelové vstupy 25 mm pro průměr
|
Materiál
|
ABS (akrylonitril butadien-styren): krabice
ABS (akrylonitril butadien-styren): oddělovač
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
PC: věž
|
Povrchová úprava
|
Antibakteriální
|
Hloubka
|
60 mm
|
Šířka
|
230 mm
|
Výška
|
165 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,571 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,000 cm
|
Šířka balení 1
|
18,000 cm
|
Délka balení 1
|
25,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
696,000 g
|
Typ balení 2
|
S04
|
Počet jednotek v balení 2
|
14
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
40,000 cm
|
Délka balení 2
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
10,547 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
56
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
60,000 cm
|
Délka balení 3
|
80,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
44,000 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|