|
|
|
NU171030
Unica System+ - Centrální jednotka 2x10 modulů zapuštěná, Aluminium
|
|
|
|
|
|
|
Konec komercializace SRP 15, 2024
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Pracovní stanice
|
Počet modulů
|
2 x 10 modules
|
Montážní poloha
|
Vodorovná
|
Upevnění
|
Rozpěrky
Vkládání
|
Doplňky
Součást výrobku
|
Ochraný rám
Montážní rám
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Kabelová průchodka
|
4 dolní část kabelové vstupy 50 x 35 mm pro velikost 25 mm pro průměr
8 výřezy 20 mm pro průměr
8 výřezy 25 mm pro průměr
4 dolní část kabelové vstupy 50 x 35 mm pro velikost 20 mm pro průměr
|
Požární odolnost
|
850 °C, doba ukončení <30 s
|
Materiál
|
ABS (akrylonitril butadien-styren): oddělovač
PC: krabice
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
PC: věž
|
Povrchová úprava
|
Antibakteriální
|
Hloubka
|
62 mm
|
Šířka
|
300 mm
|
Výška
|
165 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,594 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,000 cm
|
Šířka balení 1
|
18,000 cm
|
Délka balení 1
|
31,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
776,000 g
|
Typ balení 2
|
S04
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
40,000 cm
|
Délka balení 2
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
8,618 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
40
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
60,000 cm
|
Délka balení 3
|
80,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
43,000 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|