Schneider-Electric
 
NU200230 obrázek - schneider-electric-cz
NU200230
Unica Studio - Krycí rámeček jednonásobný, Aluminium
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Nová Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Krycí rámeček
Označení řady Unica Studio
Násobnost Jednonásobný
Směr instalace Horizontal/vertical
Typ rámečku Jednonásobný
Počet modulů 2 moduly
Upevnění Zacvaknutím
Barevný odstín Aluminium
Doplňky
Materiál Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
Povrchová úprava Lesklý
Normy IEC 60669-1
IEC 60884-1
Šířka 85 mm
Výška 85 mm
Hloubka 10 mm
Hmotnost přístroje 0,013 kg
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP21 D
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 1 cm
Šířka balení 1 8,5 cm
Délka balení 1 8,5 cm
Hmotnost balení 1 13 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 10,5 cm
Šířka balení 2 11,5 cm
Délka balení 2 12 cm
Hmotnost balení 2 200 g
Typ balení 3 S04
Počet jednotek v balení 3 300
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 40 cm
Délka balení 3 60 cm
Hmotnost balení 3 6,736 kg
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců