|
|
|
NU200830
Unica Studio - Krycí rámeček čtyřnásobný, Aluminium
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Studio
|
Násobnost
|
Čtyřnásobný
|
Směr instalace
|
Horizontal/vertical
|
Typ rámečku
|
Čtyřnásobný
|
Počet modulů
|
4 x 2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Aluminium
|
Doplňky
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
|
Normy
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Šířka
|
298 mm
|
Výška
|
85 mm
|
Hloubka
|
10 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,042 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Stupeň krytí IP
|
IP21 D
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
0,8 cm
|
Šířka balení 1
|
8,5 cm
|
Délka balení 1
|
29,9 cm
|
Hmotnost balení 1
|
48 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
7,3 cm
|
Šířka balení 2
|
9,5 cm
|
Délka balení 2
|
31,9 cm
|
Hmotnost balení 2
|
310 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
100
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
40 cm
|
Délka balení 3
|
60 cm
|
Hmotnost balení 3
|
6,626 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|