|
|
|
NU305903
Unica - Zásuvka 250V/16A 2P+E, clonky, bezšroubová, Červená
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Zásuvka
|
Představení přístroje
|
Mechanismus s centrální deskou
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Počet zásuvek
|
1
|
Konfigurace výstupu
|
2P + E
|
Směrodatná odchylka na výstupu
|
Francie
|
Popis standardu pro zásuvky
|
Zemnící kolík
|
Umístění uzem. oka
|
90° zemnící výstupek
|
Jmenovitý proud
|
16 A
|
Doplňky
Použití zařízení
|
Napájení
|
Typ krytu
|
S clonkami
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Červená (Pantone 1795C)
|
Připojení – svorky
|
Bezšroubové svorky
|
Průřez kabelu
|
0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný
0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
|
Minimální vypínací schopnost
|
100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektrická životnost
|
10000 cykly, cos phi = 0,8
|
Izolační odpor
|
> 5 MΩ při 500 V
|
Dielektrická pevnost
|
2000 V
|
Materiál
|
PC: kryt mechanismu
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Počet ks v sadě
|
Sada 1 bez obalu
|
Standardy
|
IEC 60884-1
NF C 61-314
|
Certifikace výrobků
|
NF
|
Hloubka zapuštění
|
28,7 mm
|
Hloubka
|
38 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,03 kg
|
Povrchová úprava
|
Antibakteriální
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Provozní teplota
|
-5…35 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-5…50 °C
|
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Stupeň krytí IP
|
IP4X
|
Popis prostředí
|
Aceton
Bělidlo
Odolný UV
Benzín
Olej
Alkohol
Kapalina na čištění oken
Tekuté mýdlo
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,5 cm
|
Šířka balení 1
|
4,5 cm
|
Délka balení 1
|
3,9 cm
|
Hmotnost balení 1
|
29,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
5,3 cm
|
Šířka balení 2
|
10,0 cm
|
Délka balení 2
|
27,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
366,0 g
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
140
|
Výška balení 3
|
30,0 cm
|
Šířka balení 3
|
30,0 cm
|
Délka balení 3
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
5,568 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu s výjimkami
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
43
|
Záruční lhůta
|
|