|
|
|
NU305944E
Unica - Zásuvka 250V/16A 2P+E, clonky, bezšroubová, Béžová
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Zásuvka
|
Představení přístroje
|
Mechanismus s centrální deskou
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Počet zásuvek
|
1
|
Konfigurace výstupu
|
2P + E
|
Směrodatná odchylka na výstupu
|
Francie
|
Popis standardu pro zásuvky
|
Zemnící kolík
|
Umístění uzem. oka
|
90° zemnící výstupek
|
Jmenovitý proud
|
16 A
|
Doplňky
Použití zařízení
|
Napájení
|
Typ krytu
|
S clonkami
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Béžová (RAL 1013)
|
Připojení – svorky
|
Bezšroubové svorky
|
Průřez kabelu
|
0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný
0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
|
Minimální vypínací schopnost
|
100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektrická životnost
|
10000 cykly, cos phi = 0,8
|
Izolační odpor
|
> 5 MΩ při 500 V
|
Dielektrická pevnost
|
2000 V
|
Materiál
|
PC: kryt mechanismu
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Počet ks v sadě
|
Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii
|
Standardy
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
NF C 61-314
|
Certifikace výrobků
|
Aenor
NF
|
Hloubka zapuštění
|
27 mm
|
Hloubka
|
37 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,033 kg
|
Povrchová úprava
|
Neupravená
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Provozní teplota
|
-5…35 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-5…50 °C
|
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Stupeň krytí IP
|
IP4X
|
Popis prostředí
|
Bělidlo
Olej
Odolný UV
Tekuté mýdlo
Alkohol
Aceton
Benzín
Kapalina na čištění oken
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,000 cm
|
Šířka balení 1
|
4,500 cm
|
Délka balení 1
|
4,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
31,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
6,000 cm
|
Šířka balení 2
|
14,500 cm
|
Délka balení 2
|
26,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
382,000 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
240
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
9,655 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu s výjimkami
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
43
|
Záruční lhůta
|
|