|
|
|
NU800218
Unica Studio - Krabice na omítku jednonásobná, Bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Montážní krabice
|
Označení řady
|
Unica Studio
|
Počet modulů
|
1 x 2 modules
|
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Povrchová
|
Kabelová průchodka
|
4 výřezy
|
Materiál
|
ABS (akrylonitril butadien-styren): krabice
|
Normy
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Hloubka
|
40 mm
|
Šířka
|
83 mm
|
Výška
|
83 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,052 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
12,000 cm
|
Šířka balení 1
|
17,500 cm
|
Délka balení 1
|
26,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
65,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
12,000 cm
|
Šířka balení 2
|
17,500 cm
|
Délka balení 2
|
26,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
655,000 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
90
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
6,661 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|