|
|
|
SDD113022
Sedna D/E - Zásuvka 230V 16A Schuko, Aluminium
|
|
|
Základní popis
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Řada
|
Sedna
|
Function
|
Zásuvka
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Delivery form
|
Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
|
Balení
|
Kompletní přístroj v ochrané fólii
|
Konfigurace výstupu
|
2P + E s clonkami
|
Popis standardu pro zásuvky
|
Boční ochrané kontakty (schuko)
|
Směrodatná odchylka na výstupu
|
Evropský
|
Jmenovitý proud
|
16 A při 250 V AC
|
Barevný odstín
|
Aluminium (RAL 7047)
|
Počet kusů na sadu
|
1 kus
|
Barevný odstín
|
Aluminium
|
Doplňky
Délka holého konce vodiče
|
13 mm
|
Materiál
|
PC (polykarbonát)
|
Šířka
|
73 mm
|
Hloubka
|
41 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,071 kg
|
Depth of visual part
|
29 mm
|
Upevnění
|
Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52…69 mm
|
Výška
|
73 mm
|
Povrchová úprava
|
Matný
|
Wire structure
|
Pevný nebo ohebný
|
Terminal capacity
|
2 kabel(y) 1,5…2,5 mm²
|
Kind of terminals
|
Bezšroubové svorky
|
Rozsah výkonu
|
3680 W
|
Počet zásuvek
|
1
|
Jmenovitý proud
|
16 A
|
Stupeň ochrany IK
|
IK02
|
Povrchová úprava
|
Nabarvený
|
Typ sítě
|
AC
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Certifikace výrobků
|
EAC
Aenor
|
Conformity mark
|
CE
|
Normy
|
IEC 60884-1
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,000 cm
|
Šířka balení 1
|
8,000 cm
|
Délka balení 1
|
8,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
68,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,500 cm
|
Šířka balení 2
|
18,500 cm
|
Délka balení 2
|
27,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
762,000 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
120
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
9,800 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|