Schneider-Electric
 
TCSMCNAM3M002P obrázek - schneider-electric-cz
TCSMCNAM3M002P
Kabel pro připojení PC s převodníkem USB/RS485, konektor RJ45, délka 2,5 m
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Kompatibilní řada Altivar Machine ATV340
Lexium 32i
Lexium 28
Lexium ILA, ILE, ILS
Acti 9 Smartlink
Altivar 312 Solar
SoMove
Altivar Machine ATV320
Altivar 12
Typ konektoru USB/RJ45
Příslušenství / náhradní díly Příslušenství pro připojení
Příslušenství / náhradní díly Kabel
Připojení zařízení Mezi PC a pohon (frek. měnič)
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 3 cm
Šířka balení 1 18 cm
Délka balení 1 18 cm
Hmotnost balení 1 172 g
Typ balení 2 S04
Počet jednotek v balení 2 48
Výška balení 2 30 cm
Šířka balení 2 40 cm
Délka balení 2 60 cm
Hmotnost balení 2 8,256 kg
Typ balení 3 P06
Počet jednotek v balení 3 192
Výška balení 3 80 cm
Šířka balení 3 80 cm
Délka balení 3 60 cm
Hmotnost balení 3 49,616 kg
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Záruční lhůta
Záruka 18 months