|
|
|
08205
Prisma G, Standverteiler B=600 36M
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 21, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Baureihe
|
Prisma G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Geräteanwendung
|
Niederspannungs-Energieverteilung
|
Gehäusetyp
|
Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
|
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
Zusätzliche Informationen
|
Kann nebeneinander kombiniert werden
|
Art der Frontplatte
|
Ohne separat zu bestellen
|
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)
|
36
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
24
|
Normen
|
IEC 61439-2
IEC 62208
IEC 61439-1
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
25 kA 1 s entspricht IEC 61439-2
|
Ipk-Nennstoßstrom
|
53 kA entspricht IEC 61439-2
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse I
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Glatt
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Breite
|
600 mm
|
Höhe
|
Mit Sockel: 1980 mm
|
Tiefe
|
205 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung
IP30 ohne Tür
IP40 mit Tür
IP41 mit Tür und Vordach
|
Schutzart (IK)
|
IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262
IK08 mit Tür
|
Mechanische Robustheit
|
Seismische Tests - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
64,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
188,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
34,000 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
106,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
120,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
200,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
354,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|