Schneider-Electric
 
13950 Bild- scope
13950
Türschloss für Kaedra-Gehäuse, Vierkant
EAN Code EAN Code: 
3303430139508
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Vierkanteinsatz
Kompatible Produktfamilie Kaedra
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zubehör / Teiletyp Installationszubehör
Marktsegment Gebäude
Kleingewerbe
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 11,0 cm
VPE 1 Gewicht 35,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 11,5 cm
VPE 2 Breite 11,0 cm
VPE 2 Länge 16,5 cm
VPE 2 Gewicht 360,0 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,647 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months