Schneider-Electric
 
1763070 Bild- scope
1763070
Wohntelefon, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529023753
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Wohntelefon
Steuertastentyp Türöffnertaste
Mithörsperre
Farbton Weiß
Intercom-Typ 2-way intercom
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Lichtschaltanlage
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Wandmontage
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Optische Rufanzeige
Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Anschlüsse - Klemmen Einschub
Lokale Signalisierung Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp 5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität Ruf-Schnittstellen-Relais
Desktop-Konsole
Funksender
Breite 90 mm
Höhe 220 mm
Tiefe 18 mm
42 mm
Produktgewicht 0,315 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 9,400 cm
VPE 1 Länge 22,700 cm
VPE 1 Gewicht 346,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 30,600 cm
VPE 2 Breite 33,800 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 11,816 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 792
VPE 3 Höhe 112,500 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 294,500 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate