|
|
|
1812320
Acero Edelstahl-Türstation Audio, 12 WE, Audio, Edelstahl
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TwinBus Acero
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Audio-Türstation
|
Ruftaste
|
12 bell buttons
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Türstation
Wetterfester Einbaulautsprecher
|
Montagemodus
|
Unterputzmontage
|
Befestigungsmodus
|
Sichtbare Schrauben
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Edelstahl
|
Mechanische Robustheit
|
Vandalismusgeschützt
|
Versorgung
|
Über TwinBus-Netzteil
|
Funktion verfügbar
|
Austauschbares Namensschild an der Frontseite
|
Lichtquelle
|
LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen
|
Abmessungen der Beschriftung
|
64 x 16 mm
|
Breite
|
282 mm
|
Höhe
|
391 mm
|
Tiefe
|
2,5 mm
|
Produktgewicht
|
3,738 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Wetterfest
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
34,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
42,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,11 kg
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
58,7 cm
|
VPE 2 Breite
|
38,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
35,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,21 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|