Schneider-Electric
 
18614 Bild- scope
18614
Leistungsschalter NG125N, 1P, 32A, C-Charakteristik
EAN Code EAN Code: 
3303430186144
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe NG125
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 NG125
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts NG125N
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P
Anzahl der geschützten Pole 1
[In] Bemessungsstrom 32 A bei 40 °C
Netzwerktyp DC
AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 25 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bei 12 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
50 kA Icu bei 110 - 130 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
6 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bei 125 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei <= 144 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220 - 240 V AC 50/60 Hz
110 - 130 V AC 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 8 x In
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 37,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 110 - 130 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
25 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Manueller Auslösetest
Lokale Signalisierung Auslöseanzeige
ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Montageposition Vertikal
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Ja
9-mm-Raster 3
Höhe 103 mm
Tiefe 81 mm
Breite 27 mm
Produktgewicht 0,24 kg
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Integrierte Verriegelung
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen1,5…50 mm² fest
Tunnelklemmen1…35 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 20 mm
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm
Erdschlussschutz Ohne
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK05 entspricht EN/IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 8,1 cm
VPE 1 Länge 10,9 cm
VPE 1 Gewicht 243,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 9,1 cm
VPE 2 Breite 11,9 cm
VPE 2 Länge 36,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,998 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 72
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 18,414 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months