Schneider-Electric
 
18658 Bild- scope
18658
Leistungsschalter NG125N, 4P, 80A, C-Charakteristik
EAN Code EAN Code: 
3303430186588
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe NG125
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 NG125
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts NG125N
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Anzahl der geschützten Pole 4
[In] Bemessungsstrom 80 A bei 40 °C
Netzwerktyp DC
AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 20 kA Icu bei <= 500 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
50 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220 - 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 8 x In
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 37,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Manueller Auslösetest
Lokale Signalisierung Auslöseanzeige
ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Montageposition Vertikal
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken NEIN
9-mm-Raster 12
Höhe 103 mm
Tiefe 81 mm
Breite 108 mm
Produktgewicht 0,96 kg
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 5000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Integrierte Verriegelung
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen16…70 mm² fest
Tunnelklemmen10…50 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 20 mm
[M] Anzugsdrehmoment 6 Nm
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK05 entspricht EN/IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,600 cm
VPE 1 Breite 12,400 cm
VPE 1 Länge 15,600 cm
VPE 1 Gewicht 1,043 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 13,036 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months