Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
380 - 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220 - 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
8 x In
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
37,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Manueller Auslösetest
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
Auslöseanzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Montageposition
|
Vertikal
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
NEIN
|
9-mm-Raster
|
12
|
Höhe
|
103 mm
|
Tiefe
|
81 mm
|
Breite
|
108 mm
|
Produktgewicht
|
0,96 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000 Zyklen
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Integrierte Verriegelung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen16…70 mm² fest
Tunnelklemmen10…50 mm² flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
20 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
6 Nm
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|