|
|
|
18707
Leistungsschalter NG125H, 1-polig, 20A, C-Charakteristik
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
NG125
|
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 NG125
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NG125H
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
[In] Bemessungsstrom
|
20 A bei 40 °C
|
Netzwerktyp
|
AC
DC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Ausschaltvermögen
|
36 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
36 kA Icu bei 12 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
70 kA Icu bei 110 - 130 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
36 kA Icu bei 125 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bei <= 144 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
9 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
380 - 415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220 - 240 V AC 50/60 Hz
110 - 130 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
8 x Zoll +/-20 %
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
52,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 110 - 130 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
6,75 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
36 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
36 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Manueller Auslösetest
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
Auslöseanzeige
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Montageposition
|
Vertikal
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Ja
|
9-mm-Raster
|
3
|
Höhe
|
103 mm
|
Tiefe
|
81 mm
|
Breite
|
27 mm
|
Produktgewicht
|
0,24 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Integrierte Verriegelung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen1,5…50 mm² fest
Tunnelklemmen1…35 mm² flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
20 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-2
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK05 entspricht EN/IEC 62262
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-2
|
Überspannungskategorie
|
IV
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
243,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
9,1 cm
|
VPE 2 Breite
|
11,9 cm
|
VPE 2 Länge
|
36,1 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,004 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
72
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
18,513 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|