Schneider-Electric
 
1881320 Bild- scope
1881320
Unterputzrahmen 3 Modulplätze, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529034926
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Unterputzmontage
Farbton Silber
Anzahl Reihen 3fach vertikal
3fach horizontal
Zusatzmerkmale
Breite 141 mm
Höhe 335 mm
Tiefe 7 mm
Produktgewicht 0,711 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,600 cm
VPE 1 Breite 15,800 cm
VPE 1 Länge 34,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,094 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 30,900 cm
VPE 2 Breite 36,400 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 8,148 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate