|
|
|
19076
Klemmenabdeckung für FI-Block Vigi NG125- 4P, 2 Stück
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenabschirmung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Isolationszubehör
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Farbe
|
Anthrazitgrau
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 Acti9 NG125
Acti 9 Vigi NG125
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V
|
9-mm-Raster
|
9
|
Kompatibilitätscode
|
NG125
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6 cm
|
VPE 1 Breite
|
10 cm
|
VPE 1 Länge
|
8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
107 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
9 cm
|
VPE 2 Breite
|
11,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
36 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
717 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
36
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,802 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|