|
|
|
21121
Hilfskontakt für PM25M, 1Ö+1SD-Ö, 415 V, 2,2A
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfs-oder Fehlermeldeschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NC and SD
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
2 NC
|
9-mm-Raster
|
1
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
65 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1 mm² - flexibel
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² - flexibel
Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1 mm² - fest
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
SEMKO
FIMKO
NEMKO
CEBEC
DEMKO
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
42,900 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
483,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,351 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|