Schneider-Electric
 
229375 Bild- scope
229375
SCHUKO-Dreifach-Steckdose, blau, Schlagfest
EAN Code EAN Code: 
4011281143207
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Impact-Resistant
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Klappdeckel
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Polykarbonat
Farbton Blau
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 3
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 8,700 cm
VPE 1 Länge 21,300 cm
VPE 1 Gewicht 518,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 9,800 cm
VPE 2 Breite 14,300 cm
VPE 2 Länge 30,300 cm
VPE 2 Gewicht 1,146 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 8
VPE 3 Höhe 22,300 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 4,960 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate