|
|
|
229399
Aufhängebügel mit Knickschutztülle und Zugentlastung, blau, Schlagfest
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten HD
|
Ästhetischer Name
|
Schlagfest
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelhängvorrichtung
|
Farbton
|
Blau
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
32,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
4,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
6,100 cm
|
VPE 2 Länge
|
13,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
86,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
19,900 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,600 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,400 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,398 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|