|
|
|
251500
Serienschalter 10A RENOVIERUNG komplett Schraubklemme perlweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Komplett
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schalter
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Farbton
|
Perlweiß (RAL 1013)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Stellglied
|
Wippe
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Schalterfunktion
|
Doppel-1-polig
|
Anzahl der Wippen
|
2
|
Bemessungsstrom
|
10 A bei 250 V AC
|
Beschriftung
|
Ohne Beschriftung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemme:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemme:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Einbautiefe
|
24 mm
|
Höhe
|
80 mm
|
Breite
|
80 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
97,5 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9 cm
|
VPE 2 Breite
|
17,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
22 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
975 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|