Schneider-Electric
 
28912 Bild- scope
28912
Lasttrennsch. INS160,3P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
EAN Code EAN Code: 
3303430289128
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Produktname ComPacT INS
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp DC
AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A: 160 A DC 125 V 2 Pole in Serie
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V 2 Pole in Serie
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V
DC-22A: 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 Pole in Serie
DC-23A: 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 Pole in Serie
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 160 A bei 60 °C
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 154 kA mit vorgeschaltetem Leistungsschalter 690 V AC bei 50/60 Hz
20 kA Lasttrennschalter allein 690 V AC bei 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja
Kontaktstellungsanzeige Ja
Sichtbare Trennstrecke Nein
Verschmutzungsgrad 3
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Drehgriff
Grifffarbe Schwarz
Montagemodus Fixiert
Montagehalterung Platte
DIN-Schiene
Anschluss auf der Oberseite Vorne
Anschluss auf der Unterseite Vorne
Max. Leistung AC-23: 110 kW bei 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 45 kW bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW bei 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz
Nennleistung Unterbrechungsfrei
Intermittierende Betriebsklasse Klasse 120 - 60 %
[Ithe] Gehäuseabmessungen 260 mm x 160 mm x 55 mm
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 0,01 kA während 30 s entspricht IEC 60947-3
1,23 kA während 20 s entspricht IEC 60947-3
3,175 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
5,5 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3
Mechanische Lebensdauer 15000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer AC-22A: 1500 Zyklen 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 Zyklen 380/415 V AC 50/60 Hz 2 Pole in Serie
AC-22A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 Zyklen 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 Zyklen 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 Zyklen 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 Zyklen 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 Zyklen 125 V DC 50/60 Hz 2 Pole in Serie
DC-23A: 1500 Zyklen 125 V DC 50/60 Hz 2 Pole in Serie
AC-22A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz 2 Pole in Serie
Anschlussraster 30 mm
Höhe 100 mm
Breite 135 mm
Tiefe 62,5 mm
Produktgewicht 0,8 kg
Montage
Normen IEC 60947-3
IEC 60947-1
Produktzertifizierungen CCC
KEMA-KEUR
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,500 cm
VPE 1 Breite 11,500 cm
VPE 1 Länge 15,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,032 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 10,676 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 43,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 97,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months