Schneider-Electric
 
29349 Bild- scope
29349
Montageplatte für ComPact NSX100/160/250
EAN Code EAN Code: 
3303430293491
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact NSX100 - 250
Baureihe ComPact
Produkt- oder Komponententyp Platte
Geräteanwendung Verriegelung
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPact NSX Leistungsschalter
Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24-250 V DC
48-415 V AC bei 50/60 Hz
440 V AC bei 60 Hz
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie ComPact NSX
Produktkompatibilität ComPact NSX100 - 250
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 31,0 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 38,0 cm
VPE 1 Gewicht 4,076 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 21
VPE 2 Höhe 50,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 103,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months