|
|
|
29365
Ersatzverdrahtungseinheit (Gerät/IVE) für ferngesteuerte Netzumschalter ComPact NSX100-630A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
NS100-250
NS400-630
NSX400 - 630
|
Baureihe
|
ComPact
TransferPacT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschluss-Satz
|
Geräteanwendung
|
Anschluss
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact ComPact NS Leistungsschalter
ComPact ComPact NSX Leistungsschalter
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Ersatzteile
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24-250 V DC
48-415 V AC bei 50/60 Hz
440 V AC bei 60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact NSX
|
Produktkompatibilität
|
ComPact NSX100 - 250
ComPact NSX400 - 630
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
134,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,960 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|