Schneider-Electric
 
295619 Bild- scope
295619
Zentralplatte Leitungsauslass, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894499
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Star
M-Elegance
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
System M
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Kabelausgang
Gerätedarstellung Tragrahmen mit Zentralplatte
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Mit Zugentlastung
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Kabelausgang
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material Polykarbonat matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 58,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,300 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 3,252 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate