|
|
|
33330
Compact NS800N, 3 P, 800A, max. Ausschaltverm. 50kA
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services JUN 30, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Baureihe
|
ComPact NS630b - 1600
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Compact NS800N
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Grundrahmen
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Number of poles
|
3P
|
[In] Bemessungsstrom
|
800 A bei 50 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
30 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
40 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Steuerungstyp
|
Drehgriff
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Einschubtechnik
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
Bemessungsstrom [In] bis 65 ° C
|
30 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
40 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
50 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
50 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
19,2 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
|
Integrierter Sofortschutz
|
40 kA
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
|
Elektrische Lebensdauer
|
2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
4000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
5000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
|
Leistungsverluste
|
30 W
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Anschlussraster
|
70 mm
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
210 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-2
|
Produktzertifizierungen
|
LCIE
ASEFA
ASTA
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht EN 50102
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
37,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
39,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,104 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|