Schneider-Electric
 
33342 Bild- scope
33342
Compact NS1000L, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
EAN Code EAN Code: 
3303430333425
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Baureihe ComPact NS630b - 1600
Kurzbezeichnung des Geräts Compact NS1000L
Produkt- oder Komponententyp Grundrahmen
Geräteanwendung Verteilung
Number of poles 3P
[In] Bemessungsstrom 1000 A bei 50 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 130 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
150 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
150 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Performance level L 150 kA 415 V AC
Steuerungstyp Kippschalter
Drehgriff
Montagemodus Einschubtechnik
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstrom [In] bis 65 ° C 100 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
130 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
150 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
150 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer 2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
3000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
4000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
Leistungsverluste 77 W
Montagehalterung Rückwand
Anschlussraster 70 mm
Schutzart Ohne Schutz
Height (H) 327 mm
Width (W) 210 mm
Depth (D) 147 mm
Montage
Normen IEC 60947-2
Produktzertifizierungen LCIE
ASEFA
ASTA
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 37,0 cm
VPE 1 Breite 39,0 cm
VPE 1 Länge 23,0 cm
VPE 1 Gewicht 15,464 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months