Baureihe
|
ComPacT
|
Baureihe
|
ComPacT NS630b - 1600 neue Generation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Compact NS630bN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Grundrahmen
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Number of poles
|
3P
|
[In] Bemessungsstrom
|
630 A bei 50 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
30 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
40 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Steuerungstyp
|
Elektrisch betätigt
Motormechanismus
|
Montagemodus
|
Einschubtechnik
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
Bemessungsstrom [In] bis 65 ° C
|
30 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (elektrischer Betrieb)
22 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (elektrischer Betrieb)
37 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (elektrischer Betrieb)
37 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (elektrischer Betrieb)
37 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (elektrischer Betrieb)
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
19,2 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
|
Integrierter Sofortschutz
|
40 kA
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
|
Elektrische Lebensdauer
|
2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
4000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
5000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
|
Leistungsverluste
|
19 W
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Anschlussraster
|
70 mm
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
210 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|