Schneider-Electric
 
33427 Bild- scope
33427
Lasttrennschalter ComPact NS1250 NA, 4P, 1250A/690V AC Kipphebel
EAN Code EAN Code: 
3303430334279
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktname ComPact NS
Kurzbezeichnung des Geräts Compact NS1250 NA
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Geräteanwendung Verteilung
Angebotstyp C4
Beschreibung der Pole 4P
Netzwerktyp AC
Leistungsstufe NA
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-3
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Steuerungstyp Kippschalter
Montagemodus Fixiert
Montagehalterung Gehäuse
[Ie] Betriebsbemessungstrom AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-3
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 1250 A bei 60 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 25 kA während 0,5 s entspricht IEC 60947-3
4 kA während 20 s entspricht IEC 60947-3
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 52 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
Kontaktstellungsanzeige Ja
Sichtbare Trennstrecke Nein
Mechanische Lebensdauer 6000 Zyklen entspricht IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer 1000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
Anschlussraster 70 mm
Höhe 327 mm
Breite 280 mm
Tiefe 147 mm
Produktgewicht 18 kg
Montage
Normen IEC 60947-3
Produktzertifizierungen ASTA
ASEFA
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 32,0 cm
VPE 1 Breite 25,0 cm
VPE 1 Länge 30,0 cm
VPE 1 Gewicht 13,717 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months