|
|
|
33504
Elektron. Auslöser f. Leistungssch. Micrologic 2, 3p -3d
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPacT
|
Baureihe
|
ComPacT NS630b - 1600 neue Generation
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Auslöseeinheit
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 2.0
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPacT neue Generation NS630b - 1600
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Number of poles
|
4P
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
4t
3t
3t + N/2
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
Basisschutz
|
Schutzart
|
Für Überlastschutz (Langzeit)
Für unverzögerter Kurzschlussschutz
|
Trip unit rating
|
630 A bei 50 °C
800 A bei 50 °C
1000 A bei 50 °C
1250 A bei 50 °C
1600 A bei 50 °C
2000 A bei 50 °C
2500 A bei 50 °C
3200 A bei 50 °C
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fixiert
Einschubtechnik
|
Zusatzmerkmale
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,4 - 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
9 regelbare Einstellungen
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
0,7…16,6 s bei 7,2 x Ir
0,5…24 s bei 6 x Ir
12,5…600 s bei 1,5 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 mn
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Einstellbar 9 Parameter
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5 - 10 x Ir
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Zonenselektive Verriegelung ZSI
|
Ohne
|
Lokale Signalisierung
|
3 LEDs (rot) für elektrischer Fehler
1 LED (rot) für interner Fehler
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
38,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
306,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
32
|
VPE 2 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
28,192 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|