|
|
|
33603
Vorderseitige Anschlüsse Montage unten für 3 poligen ComPact NS63b bis 1600
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPacT NS630b - 1600 neue Generation
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschluss vorne
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact ComPacT NS1600 neue Generation
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
[In] Bemessungsstrom
|
1600 A
|
Zusatzmerkmale
Position des Anschlusses
|
Frontseite
|
Lokalisierung am Gerät
|
Unten
|
Anschlussraster
|
70 mm
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Ersatzteil für ComPact NS630b - 1600
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,547 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
32
|
VPE 2 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
67,904 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|