|
|
|
33822
Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN 200/250V AC/DC NT Einschub
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
MasterPact
|
Baureihe
|
MasterPact NT
Masterpact NT NAVY
ComPacT NS630b - 1600 neue Generation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spannungsauslösung
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Öffnerspule
Unterspannungsauslöser
|
Steuerungstyp
|
Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
200 - 250 V AC 50/60 Hz
200 - 250 V DC
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Einschubtechnik
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact MasterPact NT
ComPact ComPact NS630b - 1600
|
Zusatzmerkmale
Betriebsschwelle
|
0,35 - 0,7 x Un Öffnung
0,85 x Un Schließung
|
[tA] Antwortzeit
|
40 ms +/-5 % für MasterPact NT
90 ms +/-5 % für ComPact NS630b - 1600
|
Stromversorgung-Halteleistung
|
4,5 VA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
177,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|