|
|
|
387319
1-M-Rahmen, 3f. m. Beschriftungsträger, waagerechte Montage, polarweiß glänzend
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten System M
|
Ästhetischer Name
|
1-M
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Produktname
|
System M
|
Zusätzliche Informationen
|
Mit Beschriftungsträger
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
3fach
|
Farbe
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Polykarbonat
|
Montagemodus
|
Horizontal
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
44,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
3,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
116,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
64
|
VPE 3 Höhe
|
20,800 cm
|
VPE 3 Breite
|
31,400 cm
|
VPE 3 Länge
|
41,400 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,104 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|