Schneider-Electric
 
395800 Bild- scope
395800
Symbole, rechteckig, Klingel, weiß
EAN Code EAN Code: 
4011281238453
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Symbole
Farbe Weiß
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten Merten inserts
Hauptfarbton Weiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 8,8 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 72,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 5,8 cm
VPE 2 Breite 8,2 cm
VPE 2 Länge 8,2 cm
VPE 2 Gewicht 7,2 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate