|
|
|
433160
Wippe, aluminium, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Sichtblendenbezeichnung
|
M-Smart
M-Elegance
System M
M-Plan glass
M-Plan
M-Arc
M-Star
|
Farbton
|
Aluminium
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen
|
1
|
Produktbestimmung
|
Schalter
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
18,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
6,300 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
110,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
225
|
VPE 3 Höhe
|
20,200 cm
|
VPE 3 Breite
|
31,700 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,300 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,350 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|