|
|
|
434419
Wippe für Rollladenschalter und -taster, polarweiß, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten System M
|
Ästhetischer Name
|
System M
M-Smart
M-Elegance
M-Star
M-Arc
M-Plan glass
M-Plan
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Produktbestimmung
|
Rollladen
|
Material
|
Duroplastisch
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Beschriftung
|
Pfeil
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
30,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
7,300 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
178,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
19,600 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,900 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,200 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,654 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|