Schneider-Electric
 
465226 Bild- scope
465226
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach, 2x6/6 NF/F, weiß
EAN Code EAN Code: 
4011281263608
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten inserts
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Einsatz für TAE-Telefonsteckdose
Gerätedarstellung Mechanismus
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material Kunststoff
Metall
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 44,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,700 cm
VPE 2 Breite 16,300 cm
VPE 2 Länge 27,600 cm
VPE 2 Gewicht 534,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 3,056 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate