Schneider-Electric
 
47350 Bild- scope
47350
Einschaltspule XF 24/30V DC, 24 V AC für MasterPact NT/NW Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3303430473503
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Baureihe MasterPact NT
MasterPact NW
MasterPact NW DC
Kurzbezeichnung des Geräts XF
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Typ des Spannungsauslösers Schließerspule
Unverzögerter Spannungsauslöser
Steuerungstyp Standard
[Uc] Steuerkreisspannung 24 V AC 50/60 Hz
24 - 30 V DC
Montageart des Leistungsschalters Fixiert
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact NT
Masterpact MasterPact NW
Masterpact MasterPact NW DC
Zusatzmerkmale
Betriebsschwelle 0,85 - 1,1 Un Schließung
[tA] Antwortzeit 55 ms +/-10 % für MasterPact NT
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 800 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1000 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1250 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1600 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2000 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2500 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 3200 A
70 ms +/-10 % für MasterPact NW 4000 A
80 ms +/-10 % für MasterPact NW 5000 A
80 ms +/-10 % für MasterPact NW 6300 A
Stromversorgung-Halteleistung 4,5 VA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,4 cm
VPE 1 Breite 6,1 cm
VPE 1 Länge 8,3 cm
VPE 1 Gewicht 1,16 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months