Schneider-Electric
 
478014 Bild- scope
478014
Schutzabdeckung IP 44, anthrazit glänzend, M-SMART
EAN Code EAN Code: 
4042811063122
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten M-Smart
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Klappdeckel
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbe Anthrazitfarben (RAL 7024)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 9,800 cm
VPE 1 Länge 10,800 cm
VPE 1 Gewicht 48,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 10,200 cm
VPE 2 Länge 24,500 cm
VPE 2 Gewicht 296,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 20,400 cm
VPE 3 Breite 30,400 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 2,750 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate