|
|
|
505404
Steckdose im Geräteträger Schachta 1-fach 16A RENOVIERUNG Steckklemme reinweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Renovierung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose
|
Seitenerdung
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Farbton
|
Reinweiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Produktbestimmung
|
Sockelsteckdose
|
Bemessungsstrom
|
16 A bei 250 V AC
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Einbautiefe
|
48 mm
|
Höhe
|
165,5 mm
|
Breite
|
86 mm
|
Montage
Normen
|
VDE 0620
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
156,16 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
5,3 cm
|
VPE 2 Breite
|
17,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
44,1 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
744,7 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
45,1 cm
|
VPE 3 Breite
|
28,3 cm
|
VPE 3 Länge
|
35,2 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
7,808 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|