Schneider-Electric
 
508114 Bild- scope
508114
Kanalanschuss für Sockelleistenkanal 20/50 RENOVIERUNG reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984121124
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp Anschluss
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Sockelbrüstungskanäle
Material Kunststoff
Höhe 38 mm
Breite 62 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 5,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 29,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 10,6 cm
VPE 2 Länge 22,8 cm
VPE 2 Gewicht 290 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate