Schneider-Electric
 
5197763 Bild- scope
5197763
OptiLine 50, Adapter für 250x28mm Unterflurkanal Typ: UFB-AP
EAN Code EAN Code: 
7332418017657
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 2 von 2
Katalog
 
installation system Optiline 50 English   2024-06-15  summary
installation system Optiline 50

all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets. / Very fast and reliable coupling system.
 
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation German   2024-06-15  summary
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation

Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.