|
|
|
5198716
Metallbodentank UFB-700M 89x231x322 mittig Exit feucht 15mm Deckel Typ:UFB-700M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman UFB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bodentank
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Bodendose
|
Art des Bodens
|
Doppelboden
Estrich
Hohlraumboden
|
Form der Bodendose
|
Rechteckig
|
Geräteanwendung
|
Nassgereinigter Boden
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Deckel
Erdungsdraht
Gitter
Einbaurahmen
Bodenbefestigung
|
Material
|
Edelstahlfarben
|
Länge
|
322 mm
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
231 mm
|
Montage
Normen
|
DIN VDE 0634 Teil 1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
23,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,45 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|