|
|
|
5198916
Metallbodentank UFB-900M 89x322x322 mittig Exit feucht 15mm Deckel Typ:UFB-900M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman UFB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bodentank
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Bodendose
|
Art des Bodens
|
Hohlraumboden
Doppelboden
Estrich
|
Form der Bodendose
|
Quadratisch
|
Geräteanwendung
|
Nassgereinigter Boden
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Erdungsdraht
Bodenbefestigung
Einbaurahmen
Gitter
Deckel
|
Material
|
Edelstahlfarben
|
Länge
|
322 mm
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
322 mm
|
Montage
Normen
|
DIN VDE 0634 Teil 1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,190 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
48
|
VPE 2 Höhe
|
103,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
213,000 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|