|
|
|
534925
Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter, aktivweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Produktbestimmung
|
Thermostat
|
Farbton
|
Aktivweiß (RAL 9016)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbehandlung
|
Antibakteriell
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Breite
|
55,4 mm
|
Höhe
|
54,9 mm
|
Tiefe
|
15 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
22,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
150
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,11 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|